Quelle caméra industrielle est la mieux adaptée aux applications dans le domaine des technologies médicales?
La caméra industrielle adaptée à la technologie médicale dépend de l'application souhaitée. Les domaines d'application tels que le diagnostic, l'ophtalmologie, l'endoscopie, l'automatisation des laboratoires, la pathologie numérique ou l'imagerie chirurgicale imposent chacun des exigences différentes en matière de résolution, de sensibilité à la lumière, de plage dynamique, de fréquence d'image et de taille. IDS propose à cet effet des caméras 2D, 3D, IA et de streaming avec différents points forts. Cela inclut une haute résolution, une haute sensibilité à la lumière, le HDR, la prise en charge de l'IA, la technologie 3D et des formats particulièrement compacts. Les capteurs Sony STARVIS 2 sont souvent utilisés dans des conditions d'éclairage difficiles. Les capteurs Sony Pregius et Pregius S sont souvent utilisés pour les objets en mouvement et les mesures de précision.
Exigences relatives aux caméras industrielles dans le domaine des technologies médicales:
Dans la technologie médicale, les caméras industrielles prennent en charge, entre autres, l'acquisition d'images, la documentation, l’accompagnement des processus et le contrôle qualité.
Pour l'intégration dans des systèmes médicaux, outre la qualité d'image, la disponibilité à long terme, la prise en charge logicielle et les adaptations personnalisées sont pertinents. Selon l’application, les caméras doivent également être adaptées à un fonctionnement continu et répondre à des exigences spécifiques en matière de température, d’humidité et d’hygiène.
Un fonctionnement stable et une qualité d'image constante sont décisifs sur toute la durée d'utilisation.
Critères de sélection typiques :
- Haute résolution pour les structures fines et les petits détails
- Bonne sensibilité à la lumière dans des conditions d’éclairage limitées.
- Reproduction fidèle des couleurs pour les applications d’imagerie et de diagnostic.
- Faible bruit d'image
- Plage dynamique étendue (HDR) pour les scènes à fort contraste
- Fréquences d'images élevées pour les processus rapides ou les analyses de mouvement
- Formes de construction compactes pour l'intégration dans les appareils
- Disponibilité à long terme du matériel et du logiciel
- Prise en charge des interfaces et normes courantes
- Intégration simple dans les systèmes et environnements de développement existants
Applications
Diagnostic
Solutions d'imagerie pour les systèmes d'examen et d'analyse diagnostiques.
Applications typiques
Dermatologie, ophtalmologie, analyse des mouvements, systèmes d’examen assistés par l’imagerie.
Familles de caméras recommandées
uEye CP | uEye ACP | uEye XCP
Propriétés importantes
Haute résolution des détails, restitution fidèle des couleurs, intégration flexible, large choix de capteurs et d’interfaces.
Rapport d'application
Analyse optique de la colonne vertébrale et de la posture
Dans les applications de diagnostic, les caméras contribuent à l’acquisition, la documentation et l’analyse des informations visuelles. Selon le domaine d’application, différentes exigences peuvent être prioritaires. Alors qu’une haute résolution des détails et une restitution fidèle des couleurs sont essentielles en dermatologie ou en ophtalmologie, les analyses de mouvements et les systèmes d’examen assistés par l’imagerie peuvent nécessiter des fréquences d’images élevées ou une faible latence.
Pour de nombreuses applications de diagnostic, les familles de caméras uEye CP, uEye ACP et uEye XCP sont des solutions adaptées. Elles offrent différentes conceptions mécaniques et possibilités d’intégration, ainsi qu’un large choix de capteurs et d’interfaces. Cela permet de les intégrer de manière flexible dans des appareils médicaux et des systèmes de diagnostic. Le choix de la famille de caméras la plus adaptée dépend notamment des exigences en matière de qualité d’image, de dimensions, d’interface et d’architecture système.
Le choix du capteur joue également un rôle important. Les capteurs de la famille Sony STARVIS 2 se distinguent par une haute sensibilité à la lumière, un faible bruit d'image et une plage dynamique étendue. Ces propriétés peuvent être avantageuses, notamment pour les applications avec une lumière ambiante limitée ou des différences de contraste élevées. Les modèles équipés de capteurs STARVIS 2 sont aujourd’hui disponibles dans plusieurs familles de caméras IDS, notamment les uEye XCP, uEye LE ainsi que certaines variantes des uEye CP, uEye ACP et uEye SE.
Selon la tâche diagnostique, d’autres technologies de capteurs peuvent également s’avérer pertinentes. Les applications impliquant des objets en mouvement, des fréquences d’images élevées ou des exigences particulières en matière de précision géométrique tirent parti de capteurs à obturateur global (Global Shutter) ou de modèles de caméras spécialement conçus pour ces usages.
Ophtalmologie
Systèmes d’imagerie pour les diagnostics et examens ophtalmologiques.
Applications typiques
Systèmes de dépistage de la rétine, lampes à fente et autres applications ophtalmologiques
Familles de caméras recommandées
uEye CP | uEye SE | uEye XCP
Propriétés importantes
Haute résolution, large choix de capteurs, différentes interfaces, haute sensibilité à la lumière et faible bruit d'image
Rapport d'application
Système de documentation d'images haut de gamme pour le diagnostic ophtalmologique par photographie numérique à la lampe à fente.
Les exigences en ophtalmologie figurent parmi les plus élevées dans le domaine de l’imagerie médicale. Les applications telles que les systèmes de dépistage de la rétine ou les lampes à fente doivent rendre visibles les structures anatomiques les plus fines et restituer les couleurs de la manière la plus fidèle possible.
Les familles de caméras uEye CP, uEye SE et uEye XCP conviennent aux systèmes ophtalmologiques. Leur haute résolution permet de capturer avec précision les plus fines structures vasculaires et tissulaires. Elles offrent un large choix de capteurs ainsi que différentes interfaces pour l'intégration dans des appareils médicaux. Selon les conditions d’éclairage, les capteurs STARVIS 2 peuvent offrir des avantages grâce à leur haute sensibilité à la lumière, leur plage dynamique étendue et leur faible niveau de bruit d’image. La conception compacte est adaptée aux appareils médicaux où l'espace est limité. Les caméras-carte de la famille uEye SE se prêtent particulièrement bien à une intégration flexible dans les dispositifs médicaux.
Endoscopie
Systèmes d'imagerie pour les systèmes d'examen et de diagnostic endoscopiques.
Applications typiques
Endoscopes rigides et flexibles
Familles de caméras recommandées
uEye LE | uEye ACP | uEye XCP
Propriétés importantes
Conception compacte, haute photosensibilité, faible encombrement, intégration flexible
Rapport d'application
Contrôle automatisé d'endoscopes
Les systèmes endoscopiques imposent des exigences particulières en matière de compacité, de dissipation thermique, de sensibilité à la lumière et de capacité d’intégration. Pour de telles applications, des modèles de caméras compacts tels que uEye LE ou des variantes configurables sur mesure de la famille uEye ACP sont particulièrement adaptés. Selon l'architecture du système, des modèles de la série uEye XCP peuvent également être utilisés. Les capteurs à haute photosensibilité et à plage dynamique étendue permettent une représentation détaillée, même en cas de lumière ambiante limitée ou de conditions de luminosité fortement variables.
Applications de laboratoire et sciences de la vie
Caméras industrielles pour les systèmes de laboratoire, d'analyse et de sciences de la vie.
Applications typiques
Automatisation de laboratoire, microscopie, pathologie numérique, Whole Slide Imaging
Familles de caméras recommandées
uEye CP | uEye ACP | uEye Warp 10
Propriétés importantes
Qualité d'image élevée, rendu des couleurs fiable, transfert de données rapide, résolutions élevées
Rapport d'application
Contrôle qualité assisté par IA de flacons de vaccins
Dans l'automatisation de laboratoire, les caméras assurent des tâches telles que la détection, le tri et le contrôle d'échantillons. Les uEye CP et uEye ACP offrent pour cela une qualité d'image élevée et un rendu des couleurs fiable. Le transfert de données rapide via USB 3 permet une acquisition et une analyse rapides des images.
Lors des examens microscopiques, les cellules, les tissus et d’autres structures sont représentés à fort grossissement. La qualité d'image élevée des uEye CP et uEye ACP favorise une analyse détaillée. Les caméras équipées du capteur carré haute résolution Sony IMX676 sont particulièrement adaptées aux applications de microscopie, car elles permettent de capturer un un large champ de vision avec une grande précision de détails. La restitution fiable des couleurs facilite la distinction entre les différentes structures anatomiques.
La pathologie numérique permet l'analyse d'échantillons de tissus directement sur écran. Dans le Whole Slide Imaging, les lames de microscope sont numérisées de manière automatisée. Pour les systèmes nécessitant une très haute résolution et un débit de données élevé, les modèles de la famille uEye Warp10 peuvent constituer une solution adaptée. L'interface 10GigE permet le transfert de grandes quantités de données d'image avec une faible latence. La nécessité d'un capteur à obturateur global dépend de la méthode de numérisation utilisée ainsi que de la dynamique des mouvements du système.
Imagerie chirurgicale et assistance opératoire
Systèmes d'imagerie pour les systèmes opératoires et les applications d'assistance médicale.
Applications typiques
Systèmes opératoires, interventions mini-invasives, monitorage opératoire, surveillance des patients
Familles de caméras recommandées
uEye CP | uEye Live (uEye SFA, uEye SLE)
Propriétés importantes
Imagerie en temps réel haute résolution, transfert de données fiable, haute qualité d'image, prise en charge HDR
Dans les applications de diagnostic, les caméras contribuent à l’acquisition, la documentation et l’analyse des informations visuelles. Selon le domaine d’application, différentes exigences peuvent être prioritaires. Alors qu’une haute résolution des détails et une restitution fidèle des couleurs sont essentielles en dermatologie ou en ophtalmologie, les analyses de mouvements et les systèmes d’examen assistés par l’imagerie peuvent nécessiter des fréquences d’images élevées ou une faible latence.
Pour de nombreuses applications de diagnostic, les familles de caméras uEye CP, uEye ACP et uEye XCP sont des solutions adaptées. Elles offrent différentes conceptions mécaniques et possibilités d’intégration, ainsi qu’un large choix de capteurs et d’interfaces. Cela permet de les intégrer de manière flexible dans des appareils médicaux et des systèmes de diagnostic. Le choix de la famille de caméras la plus adaptée dépend notamment des exigences en matière de qualité d’image, de dimensions, d’interface et d’architecture système.
Le choix du capteur joue également un rôle important. Les capteurs de la famille Sony STARVIS 2 se distinguent par une haute sensibilité à la lumière, un faible bruit d'image et une plage dynamique étendue. Ces propriétés peuvent être avantageuses, notamment pour les applications avec une lumière ambiante limitée ou des différences de contraste élevées. Les modèles équipés de capteurs STARVIS 2 sont aujourd’hui disponibles dans plusieurs familles de caméras IDS, notamment les uEye XCP, uEye LE ainsi que certaines variantes des uEye CP, uEye ACP et uEye SE.
Selon la tâche diagnostique, d’autres technologies de capteurs peuvent également s’avérer pertinentes. Les applications impliquant des objets en mouvement, des fréquences d’images élevées ou des exigences particulières en matière de précision géométrique tirent parti de capteurs à obturateur global (Global Shutter) ou de modèles de caméras spécialement conçus pour ces usages.
Aperçu: Quelle famille de caméras convient à quel domaine médical ?
Domaine médical |
Défi typique |
Famille de caméras recommandée |
Recommandation capteur / fonctionnalité |
|---|---|---|---|
Diagnostic |
Rendre visibles les détails anatomiques les plus fins et les documenter de manière reproductible |
Sony STARVIS 2 IMX662, IMX664, IMX675, IMX676, IMX678 (haute sensibilité à la lumière et dynamique) |
|
Diagnostic assisté par IA |
Analyser directement les données d'image et soutenir les décisions automatisées |
Edge AI intégrée, Sony IMX900 (Pregius S) ou Sony IMX678 (STARVIS 2) |
|
Ophtalmologie |
Capturer la rétine, le fond d'œil et les structures oculaires avec un contraste élevé et une fidélité des couleurs |
Sony STARVIS 2 |
|
Suivi oculaire |
Saisir des mouvements oculaires très rapides en temps réel |
Capteurs neuromorphiques, Sony Pregius S ou STARVIS 2, proche infrarouge (NIR), conception compacte. |
|
Endoscopie |
Intégration compacte dans des environnements à faible éclairage. |
Sony STARVIS 2 (faible lumière, sensibilité NIR, HDR) |
|
Microscopie |
Représentation précise des structures cellulaires et des plus infimes détails. |
Sony STARVIS 2 (pour la capture d'images statiques) |
|
Automatisation de laboratoire |
Acquisition et analyse automatisées des échantillons. |
Sony Pregius / Pregius S pour les échantillons en mouvement, Sony STARVIS 2 pour les applications en faible lumière et en couleur |
|
Digitale Pathologie |
Numériser des lames porte-objet rapidement et sans distorsion |
Sony Pregius IMX5xx (10 GigE pour un débit de données élevé) |
|
Imagerie chirurgicale |
Imagerie haute résolution en temps réel, avec une faible latence et une restitution fidèle des couleurs. |
uEye CP (GigE) |
Sony STARVIS 2, HDR |
Radiothérapie |
Positionnement sûr du patient et documentation des traitements. |
Sony STARVIS 2, haute stabilité des couleurs, HDR |
|
Surveillance des patients |
Surveiller les patients sans contact et documenter les événements |
Streaming & enregistrement d'événements, Sony Pregius / Pregius S pour les échantillons en mouvement, Sony STARVIS 2 pour les applications en faible lumière et en couleur |
|
Positionnement du patient (3D) |
Acquérir des informations de profondeur précises pour l’alignement et le positionnement. |
Technologie ToF (3D) |
|
Orthopédie & prothétique |
Saisir les formes du corps et les séquences de mouvements en trois dimensions |
Stéréovision |
|
Pharmacie |
Garantir les normes de qualité les plus élevées dans la production et le conditionnement |
Sony STARVIS 2 |
|
Contrôle des instruments |
Détecter les dommages, les impuretés ou les défauts de fabrication. |
Sony STARVIS 2 |
Pourquoi les caméras IDS sont-elles particulièrement adaptées à la technologie médicale ?
- Disponibilité à long terme :
- IDS propose des garanties de disponibilité à long terme pour l’ensemble de ses séries de caméras, assurant ainsi la sécurité des investissements pour les dispositifs médicaux ayant de longs cycles de développement, d'homologation et de vie.
- Qualité des produits :
- Grâce à une forte intégration verticale de la production et à des normes de qualité rigoureuses, IDS développe et produit des caméras particulièrement fiables pour une utilisation à long terme. IDS accorde une garantie de trois ans sur toutes ses propres séries de caméras, qui peut être étendue jusqu'à cinq ans moyennant des frais supplémentaires.
- Fabriqué en Allemagne:
- IDS développe et fabrique ses produits à Obersulm, dans le Bade-Wurtemberg, depuis 1997. Plus de 320 collaborateurs et plus de deux millions de caméras déployées dans le monde témoignent d’une longue expérience.
- Développement personnalisé :
- IDS dispose d'une vaste expérience en matière d'adaptations OEM pour la médecine et les sciences de la vie. Le matériel et le logiciel peuvent être adaptés de manière ciblée aux exigences individuelles.
- Écosystème logiciel :
- Le SDK IDS peak prend en charge Linux, Windows et macOS et facilite l'intégration.
Résumé
De la microscopie à l'endoscopie, jusqu'au bloc opératoire : Les caméras industrielles constituent la base visuelle de la médecine moderne et des sciences de la vie. Le choix de la caméra adaptée dépend de critères tels que la résolution, la sensibilité à la lumière, la plage dynamique, la cadence d’images, les informations de profondeur, l’intégration ainsi que le traitement des données.
IDS propose à cet effet des caméras 2D et 3D, des caméras de streaming et assitée par IA, ainsi qu'une technologie de vision Event-based. Les capteurs STARVIS 2 sont particulièrement adaptés aux conditions d'éclairage exigeantes, tandis que les capteurs Pregius et Pregius S déploient leurs atouts pour les objets en mouvement et les tâches de mesure précises. Pour les applications 3D, des technologies adaptées à la saisie d'informations de profondeur sont disponibles avec les caméras stéréo Ensenso et la caméra 3D ToF Nion. Le choix doit donc toujours s'orienter en fonction de la tâche concrète de traitement d'image ainsi que des exigences en matière de qualité d'image, d'architecture système, d'intégration et de disponibilité.
Oliver Senghaas dirige la stratégie marketing mondiale en tant que Head of Marketing chez IDS depuis 2011. Il est responsable de la communication d'entreprise, de la gestion de la marque, des campagnes numériques, de l’évolution du contenu et des fonctionnalités des sites web de l’entreprise et du Webstore B2B, ainsi que de la création de la documentation technique. Son objectif principal est d'allier technologie et créativité afin de positionner clairement IDS dans le domaine du traitement industriel de l'image.
Votre projet
Comment pouvons-nous vous aider dans votre projet ? Ensemble, nous trouverons la solution qui vous convient !
Vision Channel
Vidéos et sessions en direct autour de la vision industrielle.
Bulletin d'informations
Restez informé en vous abonnant à notre newsletter.