Durabilité et préservation des ressources
Comment les caméras industrielles contribuent à des solutions d'avenir
L'automatisation ne cesse de progresser, que ce soit dans le secteur industriel, comme la construction classique d'appareils, d'installations et de machines ou dans des secteurs non industriels, comme les techniques médicales, la logistique ou l'agriculture. Les caméras industrielles d'IDS jouent alors un rôle indispensable. Faisant partie intégrante de nombreuses solutions d'automatisation, elles ouvrent de nouvelles voies pour assurer une plus grande durabilité.
Utilisées dans le cadre de l'assurance qualité ou de l'inspection, elles réduisent les rebuts et évitent les réclamations, les retours ou les réparations. Dans le domaine de la robotique et de l'automatisation, les caméras permettent un travail collaboratif et aident les employés à effectuer des tâches physiquement difficiles ou monotones. Les systèmes de traitement d’image peuvent également aider à réduire la consommation d'énergie dans la production. Grâce à une surveillance permanente des processus, ils aident à identifier les goulots d'étranglement ou les processus inefficaces et à les optimiser. Dans l'agriculture et l'industrie alimentaire, les caméras aident à l'épandage optimal d'engrais, à l'observation des plantes en phase de croissance ou au contrôle de la qualité lors de la transformation des aliments.
Découvrez ci-dessous comment les clients utilisent concrètement les caméras industrielles d'IDS !
Garantir une lutte précoce et efficace contre les incendies
Un système intégré de surveillance des incendies de forêt et de gestion des informations avec traitement intelligent des images protège les habitats et les infrastructures. Grâce à la détection précoce des incendies et à la localisation précise des foyers, il réduit considérablement le risque de propagation et peut minimiser les dommages qui en découlent pour les personnes, les animaux, l'environnement et l'économie.
Réduction drastique de l'utilisation d'herbicides
Les produits phytosanitaires font partie intégrante de l'agriculture d’aujourd’hui : ils ont pour but de protéger les cultures et de tenir à distance les mauvaises herbes ainsi que les parasites. Malheureusement, ils comportent aussi de nombreux risques pour l'homme et l'environnement. Des robots « voyants », avec ou sans intelligence artificielle, peuvent identifier les adventices et les combattre de manière ciblée - pour une agriculture plus durable sans utilisation excessive d'herbicides.
Économiser les ressources grâce à un débit plus élevé
L'industrie du textile et de l'habillement est confrontée à des défis majeurs liés à la chaîne d'approvisionnement et à l'énergie, et la reprise future est également menacée par des facteurs qui entravent la production, tels que le manque de main-d'œuvre et d'équipements. Des solutions d'automatisation intelligentes compensent le manque de personnel qualifié et offrent un potentiel d'économies - pas seulement pour les blanchisseries industrielles.
Avec nos produits, nous pouvons aider à construire un avenir digne d'être vécu dans les domaines les plus divers, dans l'industrie comme dans la recherche.
Optimiser la logistique, éviter les réclamations
Grâce au standard industriel 4.0, l'automatisation et la mise en réseau de systèmes et d'installations deviennent des thèmes prépondérants de la production et de la logistique. L'optimisation des processus et des procédures au profit de la productivité et de la flexibilité est exigée. Pour minimiser les retours et les réclamations, la traçabilité interne des marchandises dans l'entrepôt ou le site de production joue un rôle clé ; les systèmes robotisés avec des procédés d'imagerie intelligents sont devenus une force motrice à cet égard.
Déterminer l'état de la végétation et le stade de maturité
Le fait de pouvoir contrôler plus facilement les processus et de les concevoir sur la durée joue également un rôle important dans l’agriculture et l’industrie alimentaire. Des caméras dotées d'une intelligence artificielle reconnaissent par exemple le stade et la hauteur de croissance des légumes. Sur la base de ces informations, il est notamment possible d'identifier différentes variétés, de déterminer le moment optimal de la récolte et de définir avec précision la position des lames de coupe. L'IA permet en outre de détecter les zones endommagées et d'éliminer les produits concernés.
Étudier les effets du changement climatique
Les vagues jouent un rôle essentiel dans la formation des côtes. Leur création et leur mouvement sont donc des facteurs centraux de la morphologie côtière. Les scientifiques étudient la dynamique des vagues pour développer une météorologie spécifique des vagues ainsi que leurs interactions avec les structures telles que les infrastructures portuaires ou les parcs éoliens. À plus long terme, elle sert aussi à simuler les effets du changement climatique.
Nos caméras industrielles pour vos applications durables
Cela n’est qu’un petit extrait des nombreuses possibilités qu’offre aujourd’hui le traitement des images. Nos caméras industrielles 2D uEye polyvalentes, avec leurs innombrables variantes, peuvent être intégrées aux applications les plus diverses. Nous proposons également des caméras à vision embarquée compactes et intelligentes, capables d’exécuter elles-mêmes l’intelligence artificielle. Grâce à la solution d’IA complète IDS NXT Experience Kit, les utilisateurs n’ont besoin d’aucune expertise en apprentissage profond (Deep Learning), en traitement d’image ou en programmation pour configurer et utiliser une caméra intelligente pour leurs propres applications. Les caméras de streaming industrielles uEye Live permettent le streaming et l'enregistrement d'événements sans PC et sans programmation d'application pour la surveillance des processus.
Notre caméra 3D ToF Nion est idéale pour les applications dans les domaines de la logistique, de l'automatisation et de la robotique, où des informations 3D précises sont nécessaires à des vitesses de processus réelles. En complément, les caméras Ensenso, flexibles et hautement performantes grâce à la stéréovision, ouvrent un large éventail de possibilités pour l’automatisation par vision 3D.
N'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale. Nous sommes à votre disposition pour vous aider et vous conseiller dans le cadre de vos applications !