- Distance focale : 50 mm
- Cercle d'images maximal : 1/1.8"
- Plage d'ouverture (F) : 2.8-22
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,2 m
- Angle de vision (HxV) : 8,3° x 6,2°
- Tirage optique arrière : 20,1 mm
- Profondeur d'immersion : 4,0 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 50 mm |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 2,30 Mpx |