- Distance focale : 12 mm
- Cercle d'images maximal : 1/1.8"
- Plage d'ouverture (F) : 1.4-16
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
- Angle de vision (HxV) : 34,2° x 25,8°
- Tirage optique arrière : 12,4 mm
- Profondeur d'immersion : 5,9 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 12 mm |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 2,30 Mpx |