- Distance focale : 8 mm
- Cercle d'images maximal : 1/1.8"
- Plage d'ouverture (F) : 1.4-16
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
- Angle de vision (HxV) : 50,8° x 38,6°
- Tirage optique arrière : 11,73 mm
- Profondeur d'immersion : 6,1 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 8 mm |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 2,30 Mpx |