- Distance focale : 6 mm
- Cercle d'images maximal : 1"
- Plage d'ouverture (F) : 1.8-16
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
- Angle de vision (HxV) : 96,8° x 79,4°
- Tirage optique arrière : 11,1 mm
- Profondeur d'immersion : 5,7 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 6 mm |
Classe optique | 1" |
Résolution | 2,30 Mpx |