- Distance focale : 50 mm
- Cercle d'images maximal : 1"
- Plage d'ouverture (F) : 1.4-16
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,5 m
- Angle de vision (HxV) : 14,5° x 10,8°
- Tirage optique arrière : 14,8 mm
- Profondeur d'immersion : 4,0 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 50 mm |
Classe optique | 1" |
Résolution | 2,30 Mpx |