Objectif, Kowa, LM50HC, 50 mm, 1"

Objectif, Kowa, LM50HC, 50 mm, 1"

Objectif, Kowa, LM50HC, 50 mm, 1"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, mégapixels
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 50 mm
  • Cercle d'images maximal : 1"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.4-16
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,5 m
  • Angle de vision (HxV) : 14,5° x 10,8°
  • Tirage optique arrière : 14,8 mm
  • Profondeur d'immersion : 4,0 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Kowa, LM50HC, 50 mm, 1": AE00134
Bildwinkel vertikal 10,8° x 14,5°
Distance focale 50,0 mm
Classe optique 1"
Résolution 2,30 MP
 
 
It's so easy!