- Distance focale : 25 mm
- Cercle d'images maximal : 1"
- Plage d'ouverture (F) : 1.4-16
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,3 m
- Angle de vision (HxV) : 29,3° x 22°
- Tirage optique arrière : 16,5 mm
- Profondeur d'immersion : 4,5 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 25 mm |
Classe optique | 1" |
Résolution | 2,30 Mpx |