Objectif, Kowa, LM16HC, 16 mm, 1"

Objectif, Kowa, LM16HC, 16 mm, 1"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, mégapixels
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 16 mm
  • Cercle d'images maximal : 1"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.4-16
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,3 m
  • Angle de vision (HxV) : 44,3° x 33,6°
  • Tirage optique arrière : 12,6 mm
  • Profondeur d'immersion : 5,4 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Kowa, LM16HC, 16 mm, 1": AE00131
Distance focale 16 mm
Classe optique 1"
Résolution 2,30 Mpx
 
 
It's so easy!