- Distance focale : 16 mm
- Cercle d'images maximal : 1"
- Plage d'ouverture (F) : 1.4-16
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,3 m
- Angle de vision (HxV) : 44,3° x 33,6°
- Tirage optique arrière : 12,6 mm
- Profondeur d'immersion : 5,4 mm
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 33,6° x 44,3° |
| Distance focale | 16,0 mm |
| Classe optique | 1" |
| Résolution | 2,30 MP |
Fiche de données