Objectif, RICOH, FL-HC1214-2M, 12 mm, 1/2"

Objectif, RICOH, FL-HC1214-2M, 12 mm, 1/2"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 2 mégapixels
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 12 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/2"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.4-16
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,25 m
  • Angle de vision (HxV) : 28,9° x 21,9°
  • Tirage optique arrière : 11,5 mm
  • Profondeur d'immersion : 7,2 mm
Numéro d'article
  • Objectif, RICOH, FL-HC1214-2M, 12 mm, 1/2": AE.0050.2.07400.01
Distance focale 12 mm
Classe optique 1/2"
Résolution 2,30 Mpx
 
 
It's so easy!