- Distance focale : 12 mm
- Cercle d'images maximal : 1/2"
- Plage d'ouverture (F) : 1.4-16
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,25 m
- Angle de vision (HxV) : 28,9° x 21,9°
- Tirage optique arrière : 11,5 mm
- Profondeur d'immersion : 7,2 mm
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 21,9° x 28,9° |
| Distance focale | 12,0 mm |
| Classe optique | 1/2" |
| Résolution | 2,30 MP |
Fiche de données