- Distance focale : 25 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 1.4-16
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,25 m
- Angle de vision (HxV) : 20° x 15,1°
- Tirage optique arrière : 11,5 mm
- Profondeur d'immersion : 7,0 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 25 mm |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 2,30 Mpx |