- Distance focale : 25 mm
- Cercle d'images maximal : 1"
- Plage d'ouverture (F) : 1.4-22
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,3 m
- Angle de vision (HxV) : 28,9° x 21,7°
- Tirage optique arrière : 14,98 mm
- Profondeur d'immersion : 4,0 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 25 mm |
Classe optique | 1" |
Résolution | 1,00 Mpx |