- Distance focale : 12,5 mm
- Cercle d'images maximal : 1"
- Plage d'ouverture (F) : 1.8-Close
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,3 m
- Angle de vision (HxV) : 55,4° x 42,6°
- Tirage optique arrière : 10,36 mm
- Profondeur d'immersion : 8,2 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 13 mm |
Classe optique | 1" |
Résolution | 1,00 Mpx |