- Distance focale : 50 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 2.8-32
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,2 m
- Angle de vision (HxV) : 10,1° x 7,6°
- Tirage optique arrière : 34,46 mm
- Profondeur d'immersion : 4,0 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 50 mm |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 3,15 Mpx |