- Distance focale : 50 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 2.8-22
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,44 m
- Angle de vision (HxV) : 10° x 7,5°
- Tirage optique arrière : 22,1 mm
- Profondeur d'immersion : 4,0 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 50 mm |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 1,00 Mpx |