- Distance focale : 25 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 1.6-16
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,21 m
- Angle de vision (HxV) : 20° x 15°
- Tirage optique arrière : 11,6 mm
- Profondeur d'immersion : 6,1 mm
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 25 mm |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 1,00 Mpx |