La caméra UI-3131LE USB 3 avec capteur CMOS 1/3.6" global shutter PYTHON 480 offre une résolution de 0,49 Mpx (808 x 608 px) avec des taux de fréquence d'images jusqu'à 135 images/s en pleine résolution. Avec la fonction sous-échantillonnage 2x, la caméra USB 3 atteint 420 images/s.. Ce modèle est un moyen abordable d'accéder aux applications de vision industrielle et aux systèmes embarqués à prix économique dans des applications d'inspection et de contrôle qualité, par exemple.
La caméra-carte UI-3131LE USB 3 avec monture optique S est disponible en version couleur ou monochrome.
Ce modèle de caméra sera supporté par le logiciel IDS Software Suite 4.82.1.
Famille de caméras | LE |
---|---|
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | onsemi |
Fréquence d'image @ max. résolution | 135 images/s |
Résolution (h x v) | 808 x 608 |
Surface optique | 3,875 mm x 2,915 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/3.6" |
Résolution | 0,49 Mpx |
Taille de pixel | 4,80 µm |
Indice de protection | IP0 |
Cycle de vie du produit | Non recommandé pour les nouveaux designs |
Modèle de capteur | PYTHON 480 |
Caractéristiques
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoiresCALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE
Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI
Vers le calculateur