UI-3370CP Rev. 2

UI-3370CP Rev. 2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2048 x 2048
    4,19 Mpx
  • ams/CMOSIS CMV4000
    1" CMOS
  • 80,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 
Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
 

La caméra industrielle USB 3 UI-3370CP Rev. 2 est équipée du capteur CMOS 4 mégapixels sensible et rapide de ams/CMOSIS, le CMV4000. Le capteur Global Shutter offre une résolution de 2048 x 2048 pixels avec une fréquence de 80,0 images/s.

Avec son grand format optique de 1", le capteur carré a de gros pixels (5,5 µm), est sensible à la lumière et génère peu de bruit.

Numéro d'article
  • UI-3370CP-M-GL Rev.2: AB00519
  • UI-3370CP-NIR-GL Rev.2: AB00625
  • UI-3370CP-C-HQ Rev.2: AB00518
Famille de caméras CP
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur ams/CMOSIS
Fréquence d'image @ max. résolution 80,0 images/s
Résolution (h x v) 2048 x 2048
Surface optique 11,264 mm x 11,264 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1"
Résolution 4,19 Mpx
Taille de pixel 5,50 µm
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur CMV4000
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
IDS Software Suite
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Capteur NIR
Monture-C d‘objectif
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
Norme de l'industrie : 29 x 29 x 29 mm
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Lecture de code à barres

Outre l'automatisation des processus et la logistique, les caméras IDS détectent également très efficacement les codes à barres dans d'autres secteurs d'activité.

Industrie agro-alimentaire

Pour une meilleure qualité alimentaire : la technologie des caméras détecte par exemple les matières étrangères et aide lors du tri et du contrôle de niveau.

Contrôle de processus

Les caméras contrôlent l'approvisionnement de matériaux dans le processus et servent notamment au contrôle intermédiaire et final des produits.

(Systèmes de) surveillance

Le traitement d'images permet par exemple d'enregistrer le nombre de visiteurs et le comportement des clients ainsi que d'effectuer des contrôles aux entrées.

Analyse du sport et des mouvements

Les données d'image sont utiles lors des analyses de jeu, par exemple, ou pour optimiser les séquences de mouvement, comme pour un swing de golf ou le cyclisme.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!