UI-5584LE Rev.1.2

UI-5584LE Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2560 x 1920
    4,92 Mpx
  • onsemi MT9P006
    1/2.5" CMOS
  • 14,1 images/s
  • Ethernet 1,0 Gbps
Variantes
 
 
Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
 

La UI-5584LE Rev.1.2 est équipée du capteur CMOS 5 mégapixels (MT9P006STC-version couleur) d'onsemi. Le gros capteur rond de ½ po offre une résolution de 2560 x 1920 pixels et deux modes d'obturateur, Rolling et Global-Start. Avec sa très grande sensibilité à la lumière attribuable à la technologie de pixel novatrice A-Pix™, cette caméra est une alternative économique à de nombreux capteurs CCD actuels et est particulièrement adaptée aux utilisations demandant la plus grande précision dans le rendu des couleurs et une qualité d'image limpide. La technologie de pixel A-Pix™ repose, entre autres, sur une focalisation de la lumière au moyen d'un guide d'onde optique, qui achemine la lumière provenant du filtre couleur et la focalise à la surface de la photodiode.

L'amélioration de la structure et du processus dans la technologie de pixel a permis un accroissement de la sensibilité à la lumière des capteurs vers le rouge et le vert allant jusqu'à 30 % par rapport aux capteurs antérieurs.

Variante monochrome : UI-5484LE

Bague-allonge pour adapter la monture CS sur la monture CLa version avec monture CS est livrée avec une bague-allonge, qui augmente la distance de l'embase arrière de 5 mm. Cela permet d'utiliser des lentilles pour monture C sur la caméra.
Numéro d'article
  • UI-5584LE-C-HQ Rev.1.2: AB10469
Famille de caméras LE
Interface Ethernet
Interface-Speed 1,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Fréquence d'image @ max. résolution 14,1 images/s
Résolution (h x v) 2560 x 1920
Surface optique 5,632 mm x 4,224 mm
Shutter Global Start Shutter, Rolling Shutter
Classe optique 1/2.5"
Résolution 4,92 Mpx
Taille de pixel 2,20 µm
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur MT9P006
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
IDS Software Suite
Interface GigE
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Monture-CS d‘objectif
Monture-C/-CS d‘objectif
Bus I2C
Mémoire d'images interne
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Certifications

Répertorié par UL
ChinaRoHS EFUP 25
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Techniques de sécurité

Le traitement d'images est utilisé entre autres lors de contrôles d'accès ou de la surveillance de zones ou d'installations extérieures.

Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!