UI-1491LE

UI-1491LE
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 3840 x 2748
    10,55 Mpx
  • onsemi MT9J003
    1/2" CMOS
  • 3,2 images/s
  • USB 2 0,5 Gbps
Variantes
 
 
Les caméras industrielles uEye fonctionnent désormais aussi avec IDS peak !
Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
 

La caméra UI-1491LE équipée du capteur CMOS 10 mégapixels (MT9J003STM/STC) d'onsemi offre la meilleure qualité d'image, avec une résolution de 3840 x 2748 pixels. Un processeur de mise à l'échelle intégré permet de choisir la taille d'image voulue.

Le capteur offre de plus un compartimentage horizontal et vertical pour une augmentation du contraste, ainsi qu'un sous-échantillonnage pour un mode de prévisualisation rapide. Possibilité de résolutions Full-HDTV et Quad-HDTV.

Numéro d'article
  • UI-1491LE-C-HQ: AB.0010.1.45400.24
  • UI-1491LE-M-GL: AB.0010.1.52300.23
Famille de caméras LE
Interface USB 2
Interface-Speed 0,47 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Fréquence d'image @ max. résolution 3,2 images/s
Résolution (h x v) 3840 x 2748
Surface optique 6,413 mm x 4,589 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/2"
Résolution 10,55 Mpx
Taille de pixel 1,67 µm
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur MT9J003
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
IDS Software Suite
Hi-Speed
0,5 Gbps
Capteur CMOS
Bus I2C
Bride réglable
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Certifications

Répertorié par UL
ChinaRoHS EFUP 25
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

 
 

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
It's so easy!