Nous recommandons le kit de développement logiciel pour la mise en place de nouveaux projets. Changer maintenant - En savoir plus ici.
Remarque : Les caractéristiques techniques mentionnées ici ont été mesurées à l'aide de la suite logicielle IDS.
Notre caméra industrielle UI-5270FA Rev.1.2 offre des images impressionnantes avec le capteur CMOS à obturateur global IMX265 de Sony, le meilleur capteur d’images CMOS de la classe des 3 mégapixels en termes de plage dynamique, de photosensibilité et de linéarité. À une pleine résolution de 2045 x 1542 pixels, la caméra Gigabit Ethernet atteint des fréquences d’images de 36 images/s.
La taille de pixel réduite de 3,45 µm permet un plus grand nombre de pixels dans un format optique plus petit. Il en résulte un très grand choix d’objectifs compacts et économiques pour le capteur 1/1.8“. La suite logicielle IDS offre des fonctions de capteur spéciales, par exemple le mode de balayage linéaire à utiliser avec la caméra pour une alternative économique aux caméras linéaires.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | FA |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 36,0 images/s |
Résolution (h x v) | 2056 x 1542 |
Surface optique | 7,093 mm x 5,320 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 3,17 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP65/67 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX265 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Certifications
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-its-1449be5a.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-medical-adf7a898.jpg)
![](assets/images/9/ids-industrial-cameras-applications-metrology-f3301d1b.jpg)
![](assets/images/d/ids-industrial-cameras-applications-inspection-145ac5c6.jpg)
![](assets/images/d/ids-industrial-cameras-applications-mechanical-engineering-a76fa805.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-process-automation-af39c257.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-biotechnology-6770e55e.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-electronic-inspection-4ee4c8cb.jpg)
![](assets/images/7/ids-industrial-cameras-applications-pharma-health-4471be39.jpg)
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires