uEye XS Rev.1.1

uEye XS Rev.1.1
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2592 x 1944
    5,04 Mpx
  • OmniVision OV5640
    1/4" CMOS
  • 15,0 images/s
  • USB 2 0,5 Gbps
Cycle de vie du produit Fabrication de la camera garantie sur le long terme. 🛈 Cycle de vie du produit La disponibilité à long terme est un critère important pour choisir la bonne caméra industrielle. Notre outil de recherche de caméra vous indique le cycle de vie de chaque modèle de caméra afin que vous puissiez prendre en compte ce critère lors de votre sélection. Les différents états sont les suivants : En développement Le modèle n'est pas encore produit en série, mais sera lancé prochainement. En série Fabrication de la camera garantie sur le long terme. Non recommandé pour les nouvelles conceptions Le modèle n'est plus recommandé pour le développement de nouvelles applications. Nous vous encourageons à rechercher des modèles plus récents disponibles « en série ». Abandonné Le modèle a été abandonné. Vous avez la possibilité de sécuriser un stock avant la fin de la dernière période de commande. Voir les produits abandonnés. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre équipe commerciale.
Variantes
Quantity
 
 

Si petite, si simple, tellement géniale.

La petite caméra intelligente uEye XS UI-1007XS-C Rev.1.1 avec autofocus déclenché et beaucoup d’autres fonctions automatiques combine la simplicité et le confort d’une caméra grand public au champ des applications industrielles. L'interface USB 2.0 et le connecteur Mini B permettent d'intégrer très facilement la caméra uEye XS.

Munie du capteur CMOS OmniVision de 5,04 Mpx et d'une taille de pixel de 1,40 µm, la caméra XS offre la plus grande précision dans le rendu des couleurs et une qualité d'image limpide même dans les conditions d'éclairage et d'environnement les plus difficiles.

La caméra est avantageuse du fait de sa construction légère et compacte, de ses 15,0 images/s en pleine résolution (2592 x 1944 pixels) et de l'alimentation intégrée, lorsqu'elle est utilisée dans des systèmes de kiosque et intégrés, mais également dans les techniques médicales.

Cette caméra est prise en charge par le SDK IDS Software Suite.

Également disponible sous forme de kit de démarrage pratique avec accessoires.

Déterminez dès maintenant la distance de travail ou le champ de vision pour la caméra XS !

Numéro d'article
  • UI-1007XS-C Rev.1.1: 1009782
Famille de caméras XS
Interface USB 2
Interface-Speed 0,47 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur OmniVision
Fréquence d'image @ max. résolution 15,0 images/s
Résolution (h x v) 2592 x 1944
Surface optique 3,629 mm x 2,722 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/4"
Résolution 5,04 Mpx
Taille de pixel 1,40 µm
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur OV5640
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
1 logiciel pour toutes les caméras
IDS Software Suite
Hi-Speed
0,5 Gbps
Capteur CMOS
Correction des couleurs
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Certifications

CE
FCC
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Numérisation de documents

Capture efficace des contenus des documents, par exemple pour la documentation ou l'automatisation des processus.

Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

(Systèmes de) surveillance

Le traitement d'images permet par exemple d'enregistrer le nombre de visiteurs et le comportement des clients ainsi que d'effectuer des contrôles aux entrées.

Commerce

Les systèmes d'imagerie sont présents entre autres dans des systèmes d'enregistrement en libre-service et des récupérateurs automatiques. Ils sont d'une grande aide lors du contrôle des rayons.

Systèmes de kiosque

Les caméras IDS sont utilisées aussi bien dans les systèmes d'enregistrement en libre-service que dans les récupérateurs ou les distributeurs automatiques.

 
 

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
It's so easy!