- Longueur interne max. de l'objectif : 51 mm (sans filetage pour monture C)
- Pour objectifs compacts à monture C avec diamètre externe maximal de 35 mm
- Dimensions (D x L) : 41 x 64 mm
- Poids : 58 g
- Convient à caméras IDS NXT rome, GigE uEye FA & GigE uEye RE
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 0 mm |
Classe optique | Non |
Résolution | 0,00 Mpx |