La caméra-industrielle gigabit ethernet GV-5200FA Rev.1.2 avec le grand capteur CMOS IMX304 de 1,1“ fournit des images extraordinairement claires et sans bruit dans une résolution de 4096 x 3000 pixels. Le capteur à obturateur global (Global Shutter) de la deuxième génération de pixels, encore améliorée, de la série Pregius de Sony séduit par son incroyable plage dynamique et sa très grande sensibilité, notamment dans les techniques médicales ou de mesure, mais aussi dans le cadre de la surveillance de la circulation.
La GV-5200FA Rev.1.2 est disponible en variante monochrome ou couleur.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | FA |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 10,0 images/s |
Résolution (h x v) | 4096 x 3000 |
Surface optique | 14,131 mm x 10,350 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1.1" |
Résolution | 12,29 Mpx |
Taille de pixel | 3,45 µm |
Indice de protection | IP65/67 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX304 |
Fiche de données |
Caractéristiques
100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme GigE Vision
Interface GigE
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Classe de protection IP65/67
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images intégrée de 128 Mo
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne
Fonctions
Certifications
CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
![](assets/images/a/ids-industrial-cameras-applications-agricultural-0c7b11c4.jpg)
![](assets/images/2/ids-industrial-cameras-applications-machine-vision-7958e51b.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-medical-adf7a898.jpg)
![](assets/images/d/ids-industrial-cameras-applications-mechanical-engineering-a76fa805.jpg)
![](assets/images/c/ids-industrial-cameras-applications-process-automation-af39c257.jpg)
![](assets/images/4/ids-industrial-cameras-applications-biotechnology-6770e55e.jpg)
![](assets/images/3/ids-industrial-cameras-applications-food-beverage-d36bdf21.jpg)
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires