UI-3884LE

UI-3884LE
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 3088 x 2076
    6,41 Mpx
  • Sony IMX178
    1/1.8" CMOS
  • 58,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra-carte UI-3884LE USB 3 avec capteur CMOS rolling shutter 1/1.8" IMX178 de Sony des séries STARVIS procure une très haute résolution de 6,4 MP (3088 x 2076 px) et délivre des fréquences jusqu'à 60 images/s. en pleine résolution. La caméra-carte CMOS est parfaite pour les tâches de microscopie, ingénierie médicale, astronomie, et métrologie. Grâce à sa vitesse et fabuleuse sensibilité à la lumière, c'est une option « sensible au coût » pour les systèmes de transport intelligents (ITS) ou tout autre application avec conditions de luminosité changeantes. Elle propose aussi une exposition longue jusqu'à 120 secondes. Grâce à des dimensions compactes et une construction en carte, cette caméra USB 3 Gen 1, pourvue d'un connecteur USB Type-C, peut être intégrée facilement dans un système embarqué.

Les versions sur carte disponibles avec orientation horizontale ou verticale (-VU) de l'USB Type-C.

La UI-3884LE avec monture CS sera disponible en version couleur ou monochrome.

Bague-allonge pour adapter la monture CS sur la monture CLa version avec monture CS est livrée avec une bague-allonge, qui augmente la distance de l'embase arrière de 5 mm. Cela permet d'utiliser des lentilles pour monture C sur la caméra.
Famille de caméras LE
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 58,0 images/s
Résolution (h x v) 3088 x 2076
Surface optique 7,411 mm x 4,982 mm
Shutter Global Start Shutter, Rolling Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 6,41 Mpx
Taille de pixel 2,40 µm
Indice de protection IP0
Cycle de vie du produit Non recommandé pour les nouveaux designs
Modèle de capteur IMX178

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Trafic et transport (STI)

Garder le contrôle en permanence : les caméras IDS détectent les véhicules, contrôlent le flux de circulation ou aident lors de l'inspection de rails et de routes.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Métrologie

Les caméras IDS détectent les objets et fournissent des informations précises sur leurs dimensions ou leur positionnement, par exemple.

Astronomie

Atteindre les étoiles avec les caméras IDS : le traitement d'image montre des informations insaisissables pour l'homme ou difficilement.

 
 

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
It's so easy!