UI-3200SE

UI-3200SE
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 4104 x 3006
    12,34 Mpx
  • Sony IMX304
    1.1" CMOS
  • 24,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra-industrielle USB 3 UI-3200SE est la variante optimisée en termes de coûts et aux fréquences d’images réduites de la UI-3000SE et intègre le Sony IMX304 avec ses énormes 12,3 mégapixels. Sur la qualité d’image cependant, elle n’a rien à lui envier : haute résolution, excellente sensibilité à la lumière et plage dynamique. Ses valeurs techniques sont sans égal.

Les terrains de jeu préférés de la UI-3200SE sont la surveillance de la circulation, les techniques médicales ou de mesure.

La UI-3200SE est disponible en variante monochrome ou couleur.

Famille de caméras SE
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 24,0 images/s
Résolution (h x v) 4104 x 3006
Surface optique 14,158 mm x 10,370 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1.1"
Résolution 12,34 Mpx
Taille de pixel 3,45 µm
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit Non recommandé pour les nouveaux designs
Modèle de capteur IMX304

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne
Applications agricoles

Dans le secteur agricole, les caméras surveillent notamment la croissance des plantes, commandent l'apport d'engrais ou contrôlent la récolte.

Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Génie mécanique

Du contrôle sur la ligne de production à la commande de l'ensemble des systèmes, la technique des caméras contribue à des processus irréprochables.

Automatisation industrielle/des processus 

Les caméras interviennent dans les dispositifs de surveillance, commande, régulation et optimisation et participent aux missions de localisation et de sélection, par exemple.

Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Industrie agro-alimentaire

Pour une meilleure qualité alimentaire : la technologie des caméras détecte par exemple les matières étrangères et aide lors du tri et du contrôle de niveau.

 
 

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
It's so easy!