Une toute petite caméra, une qualité d'image impressionnante : La caméra U3-34F2XLS Rev.1.2 est munie du capteur IMX675 Rolling Shutter 5,08 Mpx. Grâce à la technologie Sony Starvis 2 et à une technologie de pixels ultramoderne, cette caméra carte convainc par un bruit d'image très faible et une sensibilité élevée dans le domaine NIR ("Near Infrared").
Le capteur 1/3" CMOS offre une résolution de 2592 x 1960 px, fournit une fréquence d'acquisition de 40,0 images/s et fait ses preuves plus particulièrement lors d'une utilisation avec peu de lumière ambiante. Les applications dans le domaine du contrôle de la qualité, des transports et des techniques médicales en bénéficient, par exemple.
Issue de la série uEye XLS, la caméra est particulièrement adaptée aux projets à grand volume ou comme modèle d'entrée de gamme à prix abordable. Disponible au choix avec capteur couleur ou mono.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | XLS |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 40,0 images/s |
Résolution (h x v) | 2592 x 1960 |
Surface optique | 5,184 mm x 3,920 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Classe optique | 1/3" |
Résolution | 5,08 Mpx |
Taille de pixel | 2,00 µm |
Indice de protection | IP0 |
Modèle de capteur | IMX675 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires