Que vous choisissiez un modèle avec un boîtier entièrement fermé ou l'une des variantes sur carte pour les applications de vision embarquée de la polyvalente famille uEye SE : Le capteur CMOS Global Shutter IMX540 de 1.2" assure une qualité d'image impressionnante avec une haute résolution de 5328 x 4608 pour une taille de pixel de 2,74 µm et 16,0 images/s. Les caméras industrielles 24,55 Mpx conviennent donc à une large gamme d'applications exigeantes, dans lesquelles la détection des moindres détails, par exemple, est importante.
Ce capteur de la quatrième génération de la série Sony Pregius S est équipé de la technologie BSI ("Back Side Illuminated") et est donc particulièrement sensible à la lumière. La caméra U3-31R0SE Rev.1.2 sélectionnée ici convainc ainsi également dans les applications à faible luminosité ambiante.
La caméra USB3 est disponible en deux versions : monochrome ou couleur. Nous recommandons de l'utiliser en combinaison avec notre kit de développement logiciel polyvalent IDS peak.
La consommation peut dépasser les valeurs habituelles de l'USB3. Il est possible que la caméra ne puisse pas être utilisée avec tous les systèmes. La fréquence d'images peut être réduite le cas échéant.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | SE |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 16,0 images/s |
Résolution (h x v) | 5328 x 4608 |
Surface optique | 14,599 mm x 12,626 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1.2" |
Résolution | 24,55 Mpx |
Taille de pixel | 2,74 µm |
Indice de protection | IP30 |
Modèle de capteur | IMX540 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires