Parfaite pour les applications de vision embarquée qui nécessitent une sensibilité à la lumière exceptionnelle : La minuscule caméra sur carte U3-38C1XLS Rev. 1.2 dispose d'un capteur Sony IMX662 1/3" avec la technologie Starvis 2. Grâce à la technologie sophistiquée des pixels, les clients bénéficient d'une qualité d'image exceptionnelle avec une plage dynamique particulièrement élevée.
La caméra USB3 bon marché 2,16 Mpx (1968 x 1100, taille de pixel 2,90 µm) fournit une fréquence d'images rapide de 88,0 images/s et se montre particulièrement performante dans des applications à faible luminosité, pour lesquelles la meilleure qualité d'image possible est requise avec une faible résolution.
La caméra U3-38C1XLS Rev. 1.2 est disponible en versions monochrome et couleur. Nous recommandons de l'utiliser en combinaison avec notre kit de développement logiciel polyvalent IDS peak.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | XLS |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 88,0 images/s |
Résolution (h x v) | 1968 x 1100 |
Surface optique | 5,707 mm x 3,190 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Classe optique | 1/3" |
Résolution | 2,16 Mpx |
Taille de pixel | 2,90 µm |
Indice de protection | IP0 |
Modèle de capteur | IMX662 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Image Acquisition | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Flashing | ||||||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | ||||||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
|||||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | ||||||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Others | ||||||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires