Caméra industrielle compacte 24,55 Mpx avec interface GigE-Vision pratique pour les tâches de haute précision : La GV-51R0CP Rev.2.2 fournit 5,0 images/s et garde un œil sur tous les détails grâce à sa haute résolution de 5328 x 4608 (taille de pixel 2,74 µm).
Le capteur 1.2" Global Shutter CMOS IMX540 fait partie des capteurs de la quatrième génération de la série Sony Pregius S - une excellente qualité d'image pour les applications exigeantes sans artefacts de mouvement est ainsi évidente.
Le capteur de cette caméra industrielle dispose de la technologie BSI ("Back Side Illuminated") et est particulièrement sensible à la lumière. Ce modèle est donc aussi adapté à une utilisation dans des conditions de faible luminosité.
Cette caméra de seulement 29 x 29 x 29 mm est disponible en deux versions : monochrome ou couleur. Nous recommandons de l'utiliser en combinaison avec notre kit de développement logiciel polyvalent IDS peak.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | CP |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 5,0 images/s |
Résolution (h x v) | 5328 x 4608 |
Surface optique | 14,599 mm x 12,626 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1.2" |
Résolution | 24,55 Mpx |
Taille de pixel | 2,74 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX540 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires