U3-38C4XLS Rev. 1.2

U3-38C4XLS Rev. 1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1968 x 1100
    2,16 Mpx
  • Sony IMX662
    1/3" CMOS
  • 88,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

Parfaite pour les applications de vision embarquée qui nécessitent une sensibilité à la lumière exceptionnelle : La minuscule caméra sur carte U3-38C4XLS Rev. 1.2 dispose d'un capteur Sony IMX662 1/3" avec la technologie Starvis 2. Grâce à la technologie sophistiquée des pixels, les clients bénéficient d'une qualité d'image exceptionnelle avec une plage dynamique particulièrement élevée.

La caméra USB3 bon marché 2,16 Mpx (1968 x 1100, taille de pixel 2,90 µm) fournit une fréquence d'images rapide de 88,0 images/s et se montre particulièrement performante dans des applications à faible luminosité, pour lesquelles la meilleure qualité d'image possible est requise avec une faible résolution.

La caméra U3-38C4XLS Rev. 1.2 est disponible en versions monochrome et couleur. Nous recommandons de l'utiliser en combinaison avec notre kit de développement logiciel polyvalent IDS peak.

Numéro d'article
  • U3-38C4XLS-C-HQ Rev.1.2: 1010300
  • U3-38C4XLS-M-GL Rev.1.2: 1010301
Famille de caméras XLS
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 88,0 images/s
Résolution (h x v) 1968 x 1100
Surface optique 5,707 mm x 3,190 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/3"
Résolution 2,16 Mpx
Taille de pixel 2,90 µm
Indice de protection IP0
Modèle de capteur IMX662
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Monture-C d‘objectif
Monture-CS d‘objectif
Monture-C/-CS d‘objectif
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG10g40IDS BayerRG12g24IDS Mono10g40IDS Mono12g24IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.x 3.x

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

Systèmes de kiosque

Les caméras IDS sont utilisées aussi bien dans les systèmes d'enregistrement en libre-service que dans les récupérateurs ou les distributeurs automatiques.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!