Objectif, IDS, IDS-20M11-C1228, 12 mm, 1.1"

Objectif, IDS, IDS-20M11-C1228, 12 mm, 1.1"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme à iris avec vis de fixation, 20,50 Mpx
Prix sur demande
 
 
  • Distance focale : 12 mm
  • Cercle d'images maximal : 1.1"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.8-16
  • Taille de pixel minimale : 2,40 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 53,1° x 53,1° x 70,6°
  • Tirage optique arrière : 13,40 mm
  • Profondeur d'immersion : 7,1 mm
  • Correction IR : non
  • Filtres de blocage IR : non
Numéro d'article
  • Objectif, IDS, IDS-20M11-C1228, 12 mm, 1.1": AE00389
Distance focale 12 mm
Classe optique 1.1"
Résolution 20,50 Mpx
 
 
It's so easy!