Cette caméra industrielle avec interface GigE est équipée du capteur CMOS Global Shutter IMX542 de 1.1" de la série Sony Pregius S - ce qui signifie une résolution de 16,20 Mpx (5328 x 3040, taille de pixel 2,74 µm) et d'excellents résultats d'image.
Le capteur de la GV-51N0SE Rev.4.2 fait partie des capteurs de quatrième génération et dispose de la technologie BSI (Backside Illumination). Grâce à ces caractéristiques et à l'architecture spéciale des pixels, la caméra est particulièrement sensible à la lumière.
En fonctionnement, la caméra industrielle fournit rapidement 8,0 images/s. Elle peut être utilisée pour un large éventail d'applications, des tâches d'inspection dans l'industrie aux analyses dans le domaine médical.
La caméra est disponible en versions monochrome et couleur. Nous recommandons de l'utiliser en combinaison avec notre kit de développement logiciel polyvalent IDS peak.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | SE |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 8,0 images/s |
Résolution (h x v) | 5328 x 3040 |
Surface optique | 14,599 mm x 8,330 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1.1" |
Résolution | 16,20 Mpx |
Taille de pixel | 2,74 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX542 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires