U3-33F2XLS Rev.1.2

U3-33F2XLS Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 2472 x 2062
    5,10 Mpx
  • Sony IMX568
    1/1.8" CMOS
  • 49,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

Caméra minuscule avec un capteur puissant, cette caméra industrielle uEye+ XLS U3-33F2XLS Rev.1.2 dispose du capteur 5,10 Mpx Global Shutter IMX568. Le capteur 1/1.8" Sony de la série Pregius de quatrième génération (2472 x 2062 px, taille de pixel 2,74 µm) séduit par sa haute sensibilité, un faible bruit et une excellente plage dynamique. La caméra permet une qualité d'image exceptionnelle jusqu'à 49,0 images/s. Les applications de vision embarquée dans des domaines tels que l'inspection de surface, les techniques médicales et la surveillance de la circulation routière en bénéficient.

Le capteur est disponible en version couleur et monochrome. Grâce à l’interface USB3 Vision, la caméra industrielle est en outre absolument conforme aux normes et peut ainsi être utilisée de façon pratique avec le kit de développement logiciel IDS peak.

Numéro d'article
  • U3-33F2XLS-C Rev.1.2: 1008658
  • U3-33F2XLS-M Rev.1.2: 1008659
Famille de caméras XLS
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur Sony
Fréquence d'image @ max. résolution 49,0 images/s
Résolution (h x v) 2472 x 2062
Surface optique 6,773 mm x 5,650 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 5,10 Mpx
Taille de pixel 2,74 µm
Indice de protection IP0
Modèle de capteur IMX568
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG8 BayerRG10g40IDS BayerRG12g24IDS Mono8 Mono10g40IDS Mono12g24IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.21 3.21

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Visualisation

Détecter plus précisément les détails - notamment grâce à la représentation d'images détaillées sur des écrans.

Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!