La caméra industrielle GV-51F1SE Rev.4.2 utilise le capteur IMX547 à Global Shutter de 5,10 Mpx de la série Pregius S de Sony. Le capteur de quatrième génération (1/1.8", 2472 x 2064 px) ne dispose pas seulement de la technologie BSI (Backside Illumination), mais aussi d'une taille de pixel remarquablement petite de seulement 2,74 µm. Cela signifie que les utilisateurs bénéficient ici d'une densité de pixels exceptionnelle et d'une qualité d'image particulièrement bonne - même dans des conditions d'éclairage changeantes. En fonctionnement, la caméra industrielle fournit 24,0 images/s. Grâce à ces caractéristiques et aux différentes variantes de boîtier - des versions carte jusqu'aux versions entièrement fermées - la caméra peut être employée pour de nombreuses tâches différentes.
Grâce à son interface GigE Vision, la caméra-industrielle est conforme aux normes, sans compromis, et peut donc être utilisée confortablement avec notre kit de développement logiciel IDS peak, par exemple.
La caméra uEye+ SE est disponible en version monochrome ou couleur.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | SE |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 24,0 images/s |
Résolution (h x v) | 2472 x 2064 |
Surface optique | 6,773 mm x 5,655 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 5,10 Mpx |
Taille de pixel | 2,74 µm |
Indice de protection | IP0 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX547 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires