Caméra minuscule avec un capteur puissant, cette caméra industrielle uEye+ XLS U3-33F1XLS Rev.1.2 dispose du capteur 5,10 Mpx Global Shutter IMX568. Le capteur 1/1.8" Sony de la série Pregius de quatrième génération (2472 x 2062 px, taille de pixel 2,74 µm) séduit par sa haute sensibilité, un faible bruit et une excellente plage dynamique. La caméra permet une qualité d'image exceptionnelle jusqu'à 49,0 images/s. Les applications de vision embarquée dans des domaines tels que l'inspection de surface, les techniques médicales et la surveillance de la circulation routière en bénéficient.
Le capteur est disponible en version couleur et monochrome. Grâce à l’interface USB3 Vision, la caméra industrielle est en outre absolument conforme aux normes et peut ainsi être utilisée de façon pratique avec le kit de développement logiciel IDS peak.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | XLS |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 49,0 images/s |
Résolution (h x v) | 2472 x 2062 |
Surface optique | 6,773 mm x 5,650 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/1.8" |
Résolution | 5,10 Mpx |
Taille de pixel | 2,74 µm |
Indice de protection | IP0 |
Modèle de capteur | IMX568 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires