U3-3566XLE Rev.1.2

U3-3566XLE Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 1920 x 1200
    2,30 Mpx
  • onsemi AR0234
    1/3" CMOS
  • 102,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra industrielle U3-3566XLE Rev.1.2 avec SuperSpeed USB 5 Gbps peut être utilisée dans un large éventail d'applications grâce au capteur CMOS 1/2,6" polyvalent onsemi AR0234 (1920 x 1200, taille de pixel 3 µm, 102 images/s). Le capteur 2,30 Mpx permet d'obtenir des images d'objets en mouvement d'une clarté et d'une netteté impressionnantes, dans des conditions d'éclairage très variées, grâce à l'efficacité exceptionnelle de l'obturateur. L'association de la technologie de capteur à obturateur global de haute qualité et de la plateforme de caméra économique uEye XLE avec prise en charge de la norme USB3 Vision constitue une alternative optimale, performante et évolutive à la série populaire de caméras uEye LE avec interface USB 2. Grâce à ses dimensions compactes et au connecteur USB Type-C, la caméra s'intègre facilement dans n'importe quel système de traitement d'images.

La caméra compacte USB 3 est disponible au choix avec un boîtier plastique avec bague d'objectif pour monture C/CS ou S, ou en version sur carte avec ou sans support d'objectif de monture C/CS ou S.

Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye XLE, la U3-3566XLE Rev.1.2 est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel moderne SDK IDS peak.

Numéro d'article
  • U3-3566XLE-C-HQ Rev.1.2: 1008734
  • U3-3566XLE-M-GL Rev.1.2: 1008739
Famille de caméras XLE
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Fréquence d'image @ max. résolution 102 images/s
Résolution (h x v) 1920 x 1200
Surface optique 5,760 mm x 3,600 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1/3"
Résolution 2,30 Mpx
Taille de pixel 3,00 µm
Indice de protection IP30
Modèle de capteur AR0234
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Connecteur USB Type-C
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR8 BayerGR10g40IDS Mono8 Mono10g40IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) (2,4)x(2,4) (2,4)x(2,4)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.2 3.2

Certifications

CE
FCC
KC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Techniques de sécurité

Le traitement d'images est utilisé entre autres lors de contrôles d'accès ou de la surveillance de zones ou d'installations extérieures.

Suivi du regard et des gestes

Recherche ou divertissement : les caméras IDS permettent de suivre les mouvements des yeux et les gestes, par exemple.

Lecture de code à barres

Outre l'automatisation des processus et la logistique, les caméras IDS détectent également très efficacement les codes à barres dans d'autres secteurs d'activité.

Commerce

Les systèmes d'imagerie sont présents entre autres dans des systèmes d'enregistrement en libre-service et des récupérateurs automatiques. Ils sont d'une grande aide lors du contrôle des rayons.

Logistique

Les caméras indispensables dans le secteur de la logistique, pour la palettisation et dépalettisation, le tri ou dans les véhicules autonomes, par exemple.

Systèmes de kiosque

Les caméras IDS sont utilisées aussi bien dans les systèmes d'enregistrement en libre-service que dans les récupérateurs ou les distributeurs automatiques.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!