GV-77S5WP

GV-77S5WP
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 5468 x 5468
    29,90 Mpx
  • onsemi XGS 30000
    1.7" CMOS
  • 26,0 images/s
  • Ethernet 10,0 Gbps
Variantes
 
 

Vous êtes à la recherche d'une caméra industrielle avec une résolution particulièrement élevée et une interface 10GigE rapide ? La GV-77S5WP a tout cela. Avec des 29,90 Mpx impressionnants (5468 x 5468 px, taille de pixel 3,20 µm, rapport hauteur/largeur 1:1), même les plus petits détails peuvent être visualisés de manière fiable. Les applications telles que l'inspection de panneaux en bénéficient. La caméra fournit 26,0 images/s et elle est disponible en monochrome et couleur.

Le capteur CMOS Global Shutter présente un format de 1.7" - ce qui signifie que grâce au format carré, le cercle d'image d'un objectif est utilisé de manière optimale. En raison de la taille du capteur, nous proposons cette caméra uEye+ Warp10 avec une monture TFL (M35 x 0,75). Pour une fixation sûre, les objectifs TFL peuvent être vissés solidement sur les caméras. L’embase arrière est standardisée et correspond, avec 17,526 mm, à celle des modèles à monture C. Vous trouverez des objectifs adaptés dans la rubrique Accessoires.

Pour garantir une qualité d'image optimale, nous recommandons l'utilisation d'un dissipateur thermique actif (Active Heat Sink, accessoire en option) pour le refroidissement.

Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye Warp10, la caméra est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel IDS peak.

Numéro d'article
  • GV-77S5WP-C-HQ: 1008297
  • GV-77S5WP-M-GL: 1008300
Famille de caméras Warp10
Interface Ethernet
Interface-Speed 10,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Fréquence d'image @ max. résolution 26,0 images/s
Résolution (h x v) 5468 x 5468
Surface optique 17,498 mm x 17,498 mm
Shutter Global Shutter
Classe optique 1.7"
Résolution 29,90 Mpx
Taille de pixel 3,20 µm
Indice de protection IP30
Cycle de vie du produit En série
Modèle de capteur XGS 30000
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme GigE Vision
Capteur CMOS
Power-over-Ethernet
Correction des couleurs
Mémoire d'images interne
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG12 BayerRG12p RGB8 RGB10p32 Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 3.20 3.20

Certifications

CE
FCC
Répertorié par UL
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Numérisation de documents

Capture efficace des contenus des documents, par exemple pour la documentation ou l'automatisation des processus.

Inspection de surface

Les caméras IDS découvrent dans l'assurance qualité optique des fissures, des inégalités ou d'autres défauts de traitement, par exemple.

Inspection électronique

Les caméras peuvent notamment vérifier la géométrie de circuits imprimés, la présence ou l'absence de composants, détecter des salissures et inspecter des brasures.

Inspection photovoltaïque/de cellules solaires

Les caméras IDS peuvent notamment contrôler la géométrie et les marques de scie, identifier les défauts.

Analyse du sport et des mouvements

Les données d'image sont utiles lors des analyses de jeu, par exemple, ou pour optimiser les séquences de mouvement, comme pour un swing de golf ou le cyclisme.

 
 

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires

CALCULATEUR DE FRÉQUENCE D'IMAGE

Calculez la fréquence d'image du capteur par AOI

Vers le calculateur
 
It's so easy!