Équipée du capteur Pregius S Sony IMX546, la caméra industrielle GV-51J2SE Rev.4.2 offre une résolution de 8,13 Mpx (2856 x 2848 px) et atteint 15,0 images/s. Ce capteur carré de quatrième génération maximise le contenu d'image saisissable d'une scène - et combine également la technologie Global Shutter et BSI (Backside Illumination). La petite taille de pixel de seulement 2,74 µm assure une densité de pixels élevée, de sorte que la surface disponible du capteur 2/3"-CMOS (rapport hauteur/largeur de 1:1) est utilisée de manière optimale. Cela garantit une excellente qualité d'image, même dans des conditions d'éclairage changeantes. Grâce à ces caractéristiques et aux différentes variantes de boîtier - des versions carte jusqu'aux versions entièrement fermées - la caméra peut être employée pour de nombreuses tâches différentes.
La caméra industrielle est totalement conforme à la norme Vision et peut donc parfaitement être utilisée avec notre SDK IDS peak, par exemple.
La caméra uEye+ SE est disponible en version monochrome ou couleur.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | SE |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 1,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 15,0 images/s |
Résolution (h x v) | 2856 x 2848 |
Surface optique | 7,825 mm x 7,804 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 8,13 Mpx |
Taille de pixel | 2,74 µm |
Indice de protection | IP0 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX546 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires