U3-36P1XLS Rev.1.2

U3-36P1XLS Rev.1.2
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • 5136 x 3856
    19,80 Mpx
  • onsemi AR2020
    1/1.8" CMOS
  • 15,0 images/s
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

Minuscule caméra sur carte affûtée aux moindres détails : la U3-36P1XLS Rev.1.2 recèle le capteur AR2020 19,80 Mpx d’onsemi avec une résolution 5K UHD. Les applications de vision embarquée dans des domaines tels que l'assurance qualité, la fabrication de petits appareils et la technologie médicale en bénéficient.

Nous proposons le capteur en couleur, mais aussi en version monochrome. C'est parfait, par exemple, pour des applications à faible luminosité de l'industrie ou des utilisations telles que la microscopie, qui requièrent une sensibilité encore plus grande. Et même ceux qui cherchent un successeur technique au célèbre capteur 18 MP AR1820 d’onsemi sont à la bonne adresse.

Le capteur Rolling Shutter 1/1.8" (rapport hauteur/largeur de 4:3, 5136 x 3856 px) atteint ainsi 15,0 images/s, et même 27 images par seconde en mode FHD de 1920 x 1080 pixels, ce qui est digne d’une vidéo en direct. Grâce à l’interface USB3 Vision, la caméra industrielle est en outre absolument conforme aux normes et peut ainsi être utilisée de façon pratique avec le kit de développement logiciel IDS peak.

Numéro d'article
  • U3-36P1XLS-M Rev.1.2: 1009699
  • U3-36P1XLS-C Rev.1.2: 1009698
Famille de caméras XLS
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Fréquence d'image @ max. résolution 15,0 images/s
Résolution (h x v) 5136 x 3856
Surface optique 7,190 mm x 5,399 mm
Shutter Rolling Shutter
Classe optique 1/1.8"
Résolution 19,80 Mpx
Taille de pixel 1,40 µm
Indice de protection IP0
Modèle de capteur AR2020
Cycle de vie du produit En série
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Support logiciel pour uEye+
Norme USB3 Vision
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne

Fonctions

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerGR8 BayerGR10g40IDS Mono8 Mono10g40IDS
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor) 2x2
Binning (FPGA)
Binning (Sensor) 2x2
Increases frame rate.
2x2
Increases frame rate.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 3.21 3.21

Certifications

ChinaRoHS EFUP 25
Visionique

Le traitement d'images industriel intervient dans les applications les plus diverses, de l'assurance qualité à l'automatisation.

Techniques médicales (et automatisation des laboratoires)

Le traitement d'images est incontournable dans les techniques médicales. Les caméras IDS délivrent par exemple des données de diagnostic en ophtalmologie ou en médecine dentaire.

Assurance qualité

Les caméras IDS sont également d'une grande aide au cours de diverses phases de production, par exemple, lors du contrôle d'intégralité ou de la détection de défaut.

Inspection de surface

Les caméras IDS découvrent dans l'assurance qualité optique des fissures, des inégalités ou d'autres défauts de traitement, par exemple.

Biotechnologie et sciences de la vie

Le traitement d'images permet d'analyser des organismes vivants et des processus biologiques, du comportement grégaire à la division cellulaire.

Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!