Une simple connexion et c'est parti. La caméra autofocus uEye XC se comporte comme une webcam. À cette fin, elle dispose du protocole UVC (USB Video Class). Ce qui élimine la nécessité d'un pilote séparé pour le fonctionnement. Vous obtenez toujours des images et des vidéos d'une grande netteté, même lorsque la distance des objets change ou que les conditions d'éclairage sont difficiles. La caméra est équipée du capteur CMOS AR1335 de onsemi et fournit FullHD. Le capteur couleur fournit et garantit des images détaillées. Grâce à la technologie de rétroéclairage BSI (« Back Side Illumination »), l'AR1335 se distingue non seulement par d'excellentes performances en basse lumière, mais également par un faible bruit de pixel. De plus, la caméra offre des fonctions pratiques telles que la balance des blancs automatique et la correction des couleurs.
La caméra UVC a été explicitement développée pour répondre aux exigences industrielles. Vos composants ont été spécialement sélectionnés en regard d'une disponibilité à long terme. C'est un avantage décisif par rapport aux webcams grand public. Seule une connexion par câble est nécessaire pour utiliser la caméra.
Avec son boîtier pratique en magnésium moulé sous pression, son faible poids et son connecteur USB Micro-B à visser, la caméra autofocus peut être utilisée de différentes manières dans les domaines industriels et non industriels. Il s'agit par exemple pour les travaux d'analyse en laboratoire et de diagnostic ou dans les systèmes de kiosques, la logistique et les applications robotiques.
Remarque : La résolution de la caméra UVC XC est Full HD (1080p).
Déterminez dès maintenant la distance de travail ou le champ de vision pour la caméra XC !
Vous préférez vision USB3 à le protocole UVC (USB Video Class) ? Alors vous trouverez ici le modèle qui convient à votre application.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | XC |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | onsemi |
Classe optique | 1/3.2" |
Taille de pixel | 1,10 µm |
Indice de protection | IP30 |
Modèle de capteur | AR1335 |
Cycle de vie du produit | En série |
Norme UVC | 1.1 |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires