uEye UVC XC Set de démarrage

uEye UVC XC Set de démarrage
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Caractéristiques
  • onsemi AR1335
    1/3.2" CMOS
  • USB 3 5,0 Gbps
Variantes
 
 

La caméra autofocus uEye XC avec protocole UVC (USB Video Class) s'utilise aussi simplement qu'une webcam. Contrairement aux produits grand public, elle a été spécialement conçue pour être utilisée dans des applications industrielles. Elle fournit des images et des vidéos nettes, même dans des conditions d'éclairage variables. Des fonctions utiles telles que le zoom numérique 24x, la balance des blancs automatique et la correction des couleurs garantissent à la caméra-industrielle une visualisation parfaite de tous les détails. La caméra fait valoir ses atouts dans les systèmes de kiosque, l'assurance qualité, l'automatisation de la logistique et la technique médicale par exemple. Avec le kit de démarrage uEye XC, vous disposez d'un pack complet qui vous permet d'évaluer et d'utiliser l'ensemble des fonctionnalités. Il contient non seulement la caméra, le trépied et le câble, mais aussi une lentille macro. Grâce à elle, la caméra équipée du capteur couleur à AR1335 d'onsemi convient également aux applications exigeantes à courte distance, car elle raccourcit de manière simple la distance minimale possible de l'objet et ouvre ainsi des possibilités d'utilisation supplémentaires.

Remarque : La résolution de la caméra UVC XC est Full HD (1080p).

Le set de démarrage comprend les articles suivants :

  • Caméra UVC uEye XC
  • Câble standard, A/Micro-B, 1,5 m
  • Adaptateur de support de caméra
  • Bonnette macro
  • Tournevis à 8 pans

Déterminez dès maintenant la distance de travail ou le champ de vision pour la caméra XC !

Numéro d'article
  • uEye UVC XC Starter-Set: 1009537
Famille de caméras XC
Interface USB 3
Interface-Speed 5,00 Gbps
Type de capteur CMOS
Fabricant de capteur onsemi
Classe optique 1/3.2"
Taille de pixel 1,10 µm
Indice de protection IP30
Modèle de capteur AR1335
Cycle de vie du produit En série
Norme UVC 1.1
Fiche de données

Caractéristiques

100% contrôle de qualité
Plug & Play
UVC - standard USB video class
SuperSpeed USB
5 Gbps
Capteur CMOS
Correction des couleurs
3 ans de garantie
Fabriqué en Allemagne
Numérisation de documents

Capture efficace des contenus des documents, par exemple pour la documentation ou l'automatisation des processus.

Systèmes embarqués

L'utilisation typique prend la forme de systèmes mobiles pour le contrôle de la qualité, le diagnostic ou dans des scanners ou des drones.

Production de petits appareils

Compactes et puissantes : les caméras IDS s'intègrent aisément dans de petits appareils comme des lecteurs manuels ou d'autres systèmes portables.

(Systèmes de) surveillance

Le traitement d'images permet par exemple d'enregistrer le nombre de visiteurs et le comportement des clients ainsi que d'effectuer des contrôles aux entrées.

Commerce

Les systèmes d'imagerie sont présents entre autres dans des systèmes d'enregistrement en libre-service et des récupérateurs automatiques. Ils sont d'une grande aide lors du contrôle des rayons.

Systèmes de kiosque

Les caméras IDS sont utilisées aussi bien dans les systèmes d'enregistrement en libre-service que dans les récupérateurs ou les distributeurs automatiques.

OBJECTIFS APPROPRIÉS

Trouvez rapidement et facilement l'objectif approprié

Trouvez l'objectif

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

Choisissez les accessoires appropriés pour votre application

Trouver des accessoires
 
 
It's so easy!