La caméra sur carte extrêmement compacte U3-3682XLS-NIR Rev.1.2 dotée de SuperSpeed USB 5 Gbps est également équipée du capteur à obturateur roulant (Rolling Shutter) AR0522 de 5,04 Mpx de onsemi (2592 x 1944 px). Le capteur CMOS fournit 48,0 images/s et a une taille de pixel de 2,20 µm. Vous avez le choix entre des modèles sans monture d'objectif et des modèles avec monture CS ou S.
Grâce à la technologie de pixel BSI (« Back Side Illumination »), le AR0522 se distingue non seulement par une forte performance en matière de faible luminosité, mais aussi par sa consommation d'énergie réduite, sa haute sensibilité dans la plage proche de l'infrarouge et son bas bruit numérique. La caméra peut ainsi être utilisée dans des applications où la lumière ambiante est faible ou les conditions d'éclairage changeantes.
Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye XLS, la U3-3682XLS-NIR Rev.1.2 est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel moderne IDS peak.
Le capteur est adapté aux exigences de performances spécifiques dans la gamme proche de l'infrarouge (NIR) du spectre, c'est-à-dire à une longueur d'onde supérieure à 750 nm.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | XLS |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | onsemi |
Fréquence d'image @ max. résolution | 48,0 images/s |
Résolution (h x v) | 2592 x 1944 |
Surface optique | 5,702 mm x 4,277 mm |
Shutter | Rolling Shutter |
Classe optique | 1/2.5" |
Résolution | 5,04 Mpx |
Taille de pixel | 2,20 µm |
Indice de protection | IP0 |
Modèle de capteur | AR0522 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Image Acquisition | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires