Cette caméra industrielle est particulièrement rapide ! Comme les autres modèles de la gamme uEye Warp10, elle transmet les données via une interface 10GigE, c’est-à-dire à peu près trois fois plus vite que les caméras USB3. La caméra 8,13 Mpx offre une cadence d’images impressionnante. Grâce à la combinaison de l'obturateur global et de la technologie BSI (rétroéclairage), son capteur CMOS IMX536 de la série Sony Pregius S garantit une qualité d'image exceptionnelle, même avec des objets en mouvement et des fréquences d'horloge élevées.
Le capteur de quatrième génération se démarque également avec une taille de pixel de seulement 2,74 µm et un format carré. La surface du capteur CMOS 2/3" sensible à la lumière (rapport hauteur/largeur 1:1, 2856 x 2848 px) est ainsi utilisée de manière optimale.
La GV-79J0WP est disponible avec une Monture C et en versions monochrome et couleur.
Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye Warp10, la caméra est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel IDS peak.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | Warp10 |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 10,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 146 images/s |
Résolution (h x v) | 2856 x 2848 |
Surface optique | 7,825 mm x 7,804 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 8,13 Mpx |
Taille de pixel | 2,74 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX536 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires