Grâce au capteur IMX546 de la série Pregius S de Sony, la caméra industrielle U3-31J0SE Rev.1.2 offre une résolution de 8,13 Mpx et atteint 49,0 images/s. Ce capteur carré de quatrième génération combine obturateur global et technologie BSI (Backside Illumination). Grâce à la taille réduite des pixels (2,74 µm seulement), la surface disponible du capteur CMOS 2/3" (rapport hauteur/largeur de 1:1) est utilisée de manière optimale. Cela garantit une qualité d'image optimale, même dans des conditions d'éclairage changeantes. Grâce à ces caractéristiques et aux différentes variantes de boîtier, vous pouvez utiliser le capteur de manière très variée.
Grâce à son interface USB3 Vision, la caméra-industrielle est conforme aux normes, sans compromis, et peut donc être utilisée confortablement avec avec notre kit de développement logiciel IDS peak, par exemple.
La caméra uEye+ SE est disponible en versions monochrome et couleur.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | SE |
Interface | USB 3 |
Interface-Speed | 5,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 49,0 images/s |
Résolution (h x v) | 2856 x 2848 |
Surface optique | 7,824 mm x 7,804 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 2/3" |
Résolution | 8,13 Mpx |
Taille de pixel | 2,74 µm |
Indice de protection | IP30 |
Modèle de capteur | IMX546 |
Cycle de vie du produit | En série |
Fiche de données |
Caractéristiques
5 Gbps
Fonctions
Image Acquisition | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image Acquisition |
|
||||||||||||||||||||||||
Flashing | |||||||||||||||||||||||||
Flashing |
|
||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments | |||||||||||||||||||||||||
Image Adjustments |
|
||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing | |||||||||||||||||||||||||
On-board Image Processing |
|
||||||||||||||||||||||||
Others | |||||||||||||||||||||||||
Others |
|
Certifications
Fiche de données
Données CAD
Dessin technique
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires