- Distance focale : 35 mm
- Cercle d'images maximal : 2"
- Plage d'ouverture (F) : 2.8-16
- Taille de pixel minimale : 3,13 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
- Angle de vision (HxVxD) : 40,2° x 30,7° x 49,1°
- Transmission à large bande (gamme de longueurs d'onde étendue)
- Correction IR : non
- Filtres de blocage IR : non
Numéro d'article |
|
---|---|
Distance focale | 35 mm |
Classe optique | 2" |
Résolution | 50,00 Mpx |