La caméra industrielle ultra-rapide 12,42 Mpx GV-79L0WP est équipée d'un capteur CMOS IMX535 1/1.1" Sony de la série Pregius S. La particularité de ces capteurs de quatrième génération est la combinaison de l'obturateur global et de la technologie BSI (rétroéclairage). De plus, les pixels ne mesurent que 2,74 µm et sont donc environ 20 % plus petits que sur les capteurs Sony de la deuxième génération avec la même résolution. La caméra industrielle offre une 99,0 images/s cadence d'images impressionnante, notamment dans les applications avec des conditions d'éclairage difficiles et des fréquences d'horloge rapides.
Par rapport aux modèles dotés d'une interface USB3, les caméras de la gamme uEye Warp10 transmettent les données environ trois fois plus vite. Si vous avez besoin non seulement d'une caméra particulièrement rapide avec une interface 10 GigE, mais aussi d'une sensibilité élevée à la lumière et d'une excellente qualité d'image, ce modèle est le bon choix pour vous.
La GV-79L0WP est disponible avec une Monture C et en versions monochrome et couleur.
Comme tous les modèles de caméra de la gamme uEye Warp10, la caméra est conforme GenICam et donc compatible avec notre kit de développement logiciel IDS peak.
Numéro d'article |
|
---|---|
Famille de caméras | Warp10 |
Interface | Ethernet |
Interface-Speed | 10,00 Gbps |
Type de capteur | CMOS |
Fabricant de capteur | Sony |
Fréquence d'image @ max. résolution | 99,0 images/s |
Résolution (h x v) | 4128 x 3008 |
Surface optique | 11,311 mm x 8,242 mm |
Shutter | Global Shutter |
Classe optique | 1/1.1" |
Résolution | 12,42 Mpx |
Taille de pixel | 2,74 µm |
Indice de protection | IP30 |
Cycle de vie du produit | En série |
Modèle de capteur | IMX535 |
Fiche de données |
Caractéristiques
Fonctions
Certifications
ACCESSOIRES APPROPRIÉS
Choisissez les accessoires appropriés pour votre application
Trouver des accessoires